De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LED, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5

Productomschrijving

LED, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 hr, 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929003775502
Volledige bestelcode: 872016929568100

Downloads