De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Voor je dagelijkse verlichtingstaken

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De CorePro LEDtube InstantFit HF T5 vormt de snelle en makkelijke manier om T5-fluorescentielampen te vervangen, met een snelle terugverdientijd. Dit product is ontworpen met toonaangevende VSA-compatibiliteit en is ideaal voor je dagelijkse verlichting. De installatie is eenvoudig en snel en je energie-efficiëntie verbetert direct. De lampen gaan langer mee dan de traditionele T5.

Voordelen

  • Eenvoudige, snelle, plug-and-play retrofit van traditionele T5

  • Onmiddellijke energiebesparingen tot 50%

Kenmerken

  • Retrofit oplossing met lange levensduur van 15.000 uur

  • Tot 60% energiebesparing

Toepassingen

  • Kantoor, school
  • Winkels
  • Industrie, magazijn

Downloads