Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hr
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
Productomschrijving
LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 hr, 134 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specificaties
- Lampvoet G5
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 3 jaar