Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 hr
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5
Productomschrijving
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 hr, 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specificaties
- Lampvoet G5
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 3 jaar