Philips CorePro, LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8

Productomschrijving

CorePro, LED, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 hr, 127 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003746102
Volledige bestelcode: 872016927858501

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads