Philips MASTER LED-strip

Smalle LED strip biedt hoge lichtkwaliteit met diverse opties voor helderheid en lichtkleur.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Een complete reeks die superieur licht biedt met uitstekende uniformiteit en veiligheid. Kies de beste oplossing voor elk project met 5 opties voor lumen/vermogen en vier CCT's en profiteer van uitstekende betrouwbare prestaties, onderhoudsvrij.

Voordelen

  • Superieure lichtkwaliteit: uitstekende kleurweergave en extreem goede constantheid van kleur

  • Breed productassortiment: diverse combinaties van lumen/vermogen en CCT voor verschillende toepassingen.

Kenmerken

  • Superieure lichtkwaliteit: CRI 90, SDCM 3

  • Volledig productassortiment: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K en 6500 K

Toepassingen

  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Kantoren

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LED-strip nl_BE pdf 446.0 kB
Aanvullende literatuur
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LED-strip
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LED-strip
Meerdere materialen - Software Plugins