Philips CorePro LED strip

Smalle LED strip biedt hoge lichtkwaliteit met diverse opties voor helderheid en lichtkleur.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Een complete serie heldere, slank vormgegeven, veilige en betrouwbare producten. Kies de beste oplossing voor elk project: vier opties voor lumen/vermogen en vier CCT's. De slank vormgegeven producten zijn eenvoudig te installeren.

Voordelen

  • Breed productassortiment: diverse combinaties van lumen/vermogen en CCT voor verschillende toepassingen.

  • Eenvoudige installatie: past in kleine ruimtes dankzij de slanke vormgeving.

Kenmerken

  • Volledig productassortiment: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K en 6500 K.

  • Hoog rendement voor energiebesparing: 130 lm/W

Toepassingen

  • Winkels
  • Kantoren
  • Hotels, cafés, restaurants

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CorePro LED strip nl_BE pdf 268.7 kB
Aanvullende literatuur
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CorePro LED strip
Meerdere materialen - Visuals
Verpakkingsafbeelding
Packaging Image tif 905.4 kB