Philips MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 hr

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 40000 hr, 57.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 8719514359901
Volledige bestelcode: 871951435990100

Specificaties

Lampvoet
GU4
Nominale levensduur
40.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003087002 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 176.5 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003087002 nl_BE pdf 289.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003087002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003087002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D IES 4.6 kB