Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 77.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 8719514307247
Volledige bestelcode: 871951430724700

Specificaties

Lampvoet
GU5.3
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002492802 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002492802 nl_BE pdf 300.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002492802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002492802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB