De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 hr

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D

Productomschrijving

MASTER, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 hr, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929002492002
Volledige bestelcode: 871951430748300

Specificaties

  • Lampvoet
    GU5.3
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads