Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169307940
Volledige bestelcode: 872016930794000

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003796002 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 198.9 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003796002 nl_BE pdf 287.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003796002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003796002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA IES 5.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB