Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169307926
Volledige bestelcode: 872016930792600

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003795902 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 213.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003795902 nl_BE pdf 287.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003795902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003795902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB