Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169174344
Volledige bestelcode: 872016917434400

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003610002 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 162.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003610002 nl_BE pdf 289.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003610002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003610002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA IES 1.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB