België - Nederlands

Philips MASTER LED-spot ExpertColor AR111

Creëer een warme, uitnodigende sfeer met verlichting van superieure kwaliteit

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De MASTER LEDspot LV ExpertColor creëert een warme en gezellige sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een sterke dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving met een innovatief, tijdloos lensontwerp dat in vrijwel elk interieur past met zijn rustige en nette uitstraling. Daarnaast kan je gebruikmaken van de volledige ExpertColor-familie, waaronder de LEDspot MV- en de LEDspot PAR-lampen.

Voordelen

  • Creëer een warme en comfortabele ambiance

  • Simpele retrofit-oplossing voor een grotere energiebesparing en verbeterde duurzaamheid

Kenmerken

  • Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na

  • Randloos ontwerp met prachtige v-groef lens

Toepassingen

  • Horeca: hotelkamers, gangen, entrees, receptieruimte, restaurants, bars, cafés
  • Woningen: woonkamer, vestibule, gang en slaapkamers.
  • Detailhandel: winkels, paskamers, vitrinekasten, etalages

Downloads