PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LED, AR111, Alleen met specifieke dimmers, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 hr

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D

Productomschrijving

MASTER, LED, AR111, Alleen met specifieke dimmers, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 hr, 55.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929003043202
Volledige bestelcode: 871951433391800

Specificaties

  • Lampvoet
    G53
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads