De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen

De betaalbare LEDspot-oplossing

Producten

Product Vergelijken
2,8
210
2700
E14
4,3
320
2700
E14
3
210
2700
E27
4,5
345
2700
E27
4
345
2700
E27
8
670
2700
E27

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Voordelen

  • Warm-wit licht, geen UV- en IR-straling.

  • Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen

Kenmerken

  • Eenvoudige retrofit

  • Levensduur van 15.000 uur

Toepassingen

  • Hotels, restaurants, bars, cafés, musea, winkels
  • Gangen, hallen, trappenhuizen, toiletten, receptieruimten, exposities, vitrinekasten

Downloads