De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro, LED, R50, Nee, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LED, R50, Nee, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001891102
Volledige bestelcode: 871869681175700

Downloads