Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 3000 K, 460 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 93.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514308718
Volledige bestelcode: 871951430871800

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002981055 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 267.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002981002 nl_BE pdf 304.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002981002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002981002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND IES 4.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB