Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696721339
Volledige bestelcode: 871869672133900

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002495802 pdf 66.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 482.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002495802 nl_BE pdf 287.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002495802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002495802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB