Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 80 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696730225
Volledige bestelcode: 871869673022500

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002065602 pdf 65.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 470.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002065602 nl_BE pdf 287.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002065602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002065602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB