Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696728352
Volledige bestelcode: 871869672835200

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001218002 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 238.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001218002 nl_BE pdf 298.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001218002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001218002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D ies 29.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB