Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 4000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696728314
Volledige bestelcode: 871869672831400

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001217702 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 176.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001217702 nl_BE pdf 299.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001217702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001217702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D ies 28.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB