De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro LEDspot LV

Philips CorePro LEDspot LV - De betaalbare LEDspotoplossing.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievervanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Voordelen

  • Tot 80% energiebesparing in vergelijking met halogeenlampen

  • Lagere onderhoudskosten

Kenmerken

  • Eenvoudige retrofit

  • Levensduur van 15000 uur

Toepassingen

  • Hotels, restaurants, bars, cafés, museums, winkels
  • Lobby’s, gangen, trappenhallen, toiletten, receptieruimten, exposities, vitrinekasten

Downloads