Philips CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 hr, Glas

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 hr, Glas, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Bestelcode: 8718699659486
Volledige bestelcode: 871869965948600

Specificaties

Lampvoet
GU4
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002066402 pdf 66.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 191.7 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002066402 nl_BE pdf 279.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002066402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002066402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D IES 50.0 kB