De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LED, MR16, Nee, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hr

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Productomschrijving

MASTER, LED, MR16, Nee, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hr, 78 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Bestelcode: 929002494602
Volledige bestelcode: 871951430706300

Downloads