De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro, LED, MR11, Nee, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 hr

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Productomschrijving

CorePro, LED, MR11, Nee, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 hr, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Bestelcode: 929002066402
Volledige bestelcode: 871869965948600

Downloads