Philips CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 86.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696811832
Volledige bestelcode: 871869681183200

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001891502 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 371.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001891502 nl_BE pdf 279.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001891502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001891502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D ies 18.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB