Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696811818
Volledige bestelcode: 871869681181800

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001891402 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 358.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001891402 nl_BE pdf 280.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001891402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001891402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D ies 18.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB