Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696811795
Volledige bestelcode: 871869681179500

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 359.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001891302 nl_BE pdf 283.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001891302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB