Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696811771
Volledige bestelcode: 871869681177100

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 351.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001891202 nl_BE pdf 274.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001891202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB