Philips CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696811757
Volledige bestelcode: 871869681175700

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001891102 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 353.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001891102 nl_BE pdf 273.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001891102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001891102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D ies 18.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB