Philips CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514305380
Volledige bestelcode: 871951430538000

Specificaties

Lampvoet
G53
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002965002 pdf 66.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002965002 nl_BE pdf 308.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002965002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002965002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D IES 5.7 kB