Philips CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 hr
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
Productomschrijving
CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 hr, 102 lm/W, EEL F, G23, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- G23
- Nominale levensduur
- 30.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LED
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 3 jaar