Philips CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hr
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Productomschrijving
CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hr, 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststof, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- G24Q-3 Rotatable end-cap
- Nominale levensduur
- 30.000 hr
- Schakelcyclus
- 200.000
- Lamptype
- LED
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 3 jaar