België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hr, 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststof, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169290495
Volledige bestelcode: 872016929049500

Specificaties

Lampvoet
G24Q-3 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003758002 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.5 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003758002 nl_BE pdf 652.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003758002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003758002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3 ies 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB