België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 hr, 142 lm/W, EEL D, G24d, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103035035
Volledige bestelcode: 872110303503500

Specificaties

Lampvoet
G24d
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004252902 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004252902 nl_BE pdf 661.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Installatie-instructies
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004252902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004252902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d IES 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB