België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hr, 123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169287600
Volledige bestelcode: 872016928760000

Specificaties

Lampvoet
G24D-3 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003757502 pdf 66.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 269.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003757502 nl_BE pdf 630.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003757502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003757502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 ies 8.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB