PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER Value, LED, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 hr

MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Productomschrijving

MASTER Value, LED, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 hr, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002412802
Volledige bestelcode: 871951436122500

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere

Downloads