PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LED, A60, Alleen met specifieke dimmers, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Productomschrijving

MASTER, LED, A60, Alleen met specifieke dimmers, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.85, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003691502
Volledige bestelcode: 872016924864900

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads