Philips LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

Productomschrijving

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8720169311077
Volledige bestelcode: 872016931107700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003799102 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 178.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003799102 nl_BE pdf 570.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003799102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003799102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB