Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Productomschrijving

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8720169311015
Volledige bestelcode: 872016931101500

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003798802 pdf 66.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003798802 nl_BE pdf 585.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003798802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003798802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB