Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Productomschrijving

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 8720169311657
Volledige bestelcode: 872016931165700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003798682 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003798682 nl_BE pdf 572.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003798682_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003798682_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB