België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003607508
Volledige bestelcode: 872016916915900

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003607508 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 249.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003607508 nl_BE pdf 587.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003607508_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003607508_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830 IES 6.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB