België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 hr, Kunststof

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 hr, Kunststof, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003560908
Volledige bestelcode: 872016916911100

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    10.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDbulb
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003560908 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 185.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003560908 nl_BE pdf 522.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003560908_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003560908_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 IES 2.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB