Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169169012
Volledige bestelcode: 872016916901200

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002306872 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 360.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002306808 nl_BE pdf 295.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002306808_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002306808_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 IES 618 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB