België - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002425192
Volledige bestelcode: 871951434704500

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002425192 pdf 67.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 180.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002425192 nl_BE pdf 572.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002425192_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002425192_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG IES 775 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB