Philips CorePro, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514346758
Volledige bestelcode: 871951434675800

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001387602 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 199.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001387692 nl_BE pdf 310.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001387692_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001387692_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G ies 3.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB