Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514377516
Volledige bestelcode: 871951437751600

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
20.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001323528 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 198.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001323592 nl_BE pdf 299.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001323592_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001323592_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G IES 929 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB