Philips CorePro, LEDbulb, Staaf, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, Staaf, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Bestelcode: 8718696814512
Volledige bestelcode: 871869681451200

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 373.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001901402 nl_BE pdf 457.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001901402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB