Philips MASTER Value, LED, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Productomschrijving
MASTER Value, LED, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hr, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet E14
- Nominale levensduur 15.000 hr
- Schakelcyclus 20.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere